ONLINE CATALOGUS Stukjes High Bond-tape op rol Clear, 1 in L x 1 in B, .020 in dik

Artikelcode: 475730
475730

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale dikte
:
0,5 mm
Totale Lengte
:
25,4 mm
Totale breedte
:
25,4 mm
Kleur
:
Clear
Aantal per rol
:
2500 pieces
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Type kleeflaag
:
Acrylic
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Serie
:
23
Standaard Verpakking: 1

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 237,63 2 : € 224,18 10 : € 210,73 30 : € 197,28
essential solutions
delivered