Rubber DK Folie® Rol, 1/4 in Breedte, Lengte per Rol

Artikelcode: 472885
472885


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type kleeflaag
:
Rubber
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Zelfklevende breedte
:
6,4 mm
Kleur
:
Doorschijnend
Kleur loslatende laag
:
Wit
Lengte rol
:
54,9 m
Materiaal
:
Laagje
Bekledingsbreedte
:
6,4 mm
Bekledingsdikte
:
,5 mil
Roldiameter
:
168,3 mm
Dikte zelfklevende stof + drager
:
4,5 mil
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Type loslatende laag
:
Flush Edge
Zelfklevende drager
:
Film
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 87 8 °C
Standaard Verpakking: 64

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 10,50 64 : € 9,91 320 : € 9,32 960 : € 8,72
essential solutions
delivered