Acryl Folietape met fingerlift, 3/16 in lijmbreedte, rollengte, 1-zijdig verwijderbaar

Artikelcode: D491163
491163


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type kleeflaag
:
Hot Melt Rubber-Based
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Zelfklevende breedte
:
4,8 mm
Kleur
:
Transparant
Kleur loslatende laag
:
Blauw
Lengte rol
:
8000,4 m
Materiaal
:
Laagje
Bekledingsbreedte
:
9,5 mm
Bekledingsdikte
:
2,0 mil
Dikte zelfklevende stof + drager
:
3,3 mil
Gebruikstemperaturen
:
5 - 50 °C
Type loslatende laag
:
Finger Lift
Zelfklevende drager
:
Film
Servicetemperatuurbereik
:
-20 - 65 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 523,74 1000 : € 441,37
essential solutions
delivered