Wit Permanente Twin Stick - 25,4 mm x 19,1 mm, 1,6 mm dik

Artikelcode: 470270
470270


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Kleur
:
Wit
Totale dikte
:
1,6 mm
Totale breedte
:
19,1 mm
Totale Lengte
:
25,4 mm
Materiaal
:
Schuim
Geprijsd per
:
Roll
Verpakkingstype
:
Roll
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Aantal per rol
:
10000 pieces
Type kleeflaag
:
Rubber
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Standaard Verpakking: 2

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 103,58 2 : € 97,72 10 : € 91,87 30 : € 85,99
essential solutions
delivered