Wit Permanente Twin Stick - 76,2 mm x 25,4 mm, 3,2 mm dik

Artikelcode: 470039
470039


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Kleur
:
Wit
Totale dikte
:
3,2 mm
Totale breedte
:
25,4 mm
Totale Lengte
:
76,2 mm
Materiaal
:
Schuim
Geprijsd per
:
Roll
Verpakkingstype
:
Roll
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Aantal per rol
:
3000 pieces
Type kleeflaag
:
Rubber
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Standaard Verpakking: 3

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 133,44 3 : € 125,89 15 : € 118,34 45 : € 110,79
essential solutions
delivered