White Permanente Twin Stick - 101,6 mm x , 1,6 mm dik

Artikelcode: 470019
470019


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Totale dikte
:
1,6 mm
Totale Lengte
:
101,6 mm
Length
:
101,6 mm
Geprijsd per
:
ROLL
Aantal per kartonverpakking
:
3
Aantal per rol
:
2500 stuks
Width
:
25,4 mm
Standaard Verpakking: 3

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 123,90 3 : € 116,90 15 : € 109,89 45 : € 102,86
essential solutions
delivered