PRODUCENT VERVALLEN White Remo Two - 25,4 mm x 25,4 mm, 0,8 mm dik

Artikelcode: 471101

**OBSOLETE**

This item is no longer available. No replacements are available.

You can return to the previous page to browse available items, or contact Customer Service for additional assistance.

We apologise for any inconvenience.

471101

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Verwijderbaarheid
:
Removable 2-Sides
Totale dikte
:
0,8 mm
Totale breedte
:
25,4 mm
Totale Lengte
:
25,4 mm
Geprijsd per
:
Pack
Geprijsd per
:
Pack
Verpakkingstype
:
Roll
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Aantal per rol
:
6000 pieces
Type kleeflaag
:
Rubber
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 141,84 10 : € 123,46
essential solutions
delivered