White Remo One - 127 mm x 25,4 mm, 1,6 mm dik

Artikelcode: 470842
470842


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Verwijderbaarheid
:
Removable 1-Side
Totale dikte
:
1,6 mm
Totale breedte
:
25,4 mm
Totale Lengte
:
127 mm
Verpakkingstype
:
Roll
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Aantal per rol
:
2000 pieces
Type kleeflaag
:
Rubber
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Standaard Verpakking: 2000

Kopen in veelvouden van: 2000

2000 : € 0,0723 10000 : € 0,0678 20000 : € 0,0636 30000 : € 0,0593
essential solutions
delivered