White Remo One - 25,4 mm x 25,4 mm, 3,2 mm dik

Artikelcode: 470757
470757

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Verwijderbaarheid
:
Removable 1-Side
Kleur
:
White
Totale dikte
:
3,2 mm
Totale breedte
:
25,4 mm
Totale Lengte
:
25,4 mm
Materiaal
:
Foam
ID - Barcode
:
5054034617180
Verpakkingstype
:
Roll
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Aantal per rol
:
5000 pieces
Adhesive Type
:
Rubber
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0227 5000 : € 0,0213 25000 : € 0,0201 75000 : € 0,0189
essential solutions
delivered