White Remo Two rollen - 32,9 m x 25,4 mm, 3,2 mm dik

Artikelcode: 471473
471473

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Verwijderbaarheid
:
Removable 2-Sides
Kleur
:
White
Totale dikte
:
3,2 mm
Totale breedte
:
25,4 mm
Totale Lengte
:
32,9 m
Type kleeflaag
:
Rubber
Aantal per kartonverpakking
:
12 rolls
Materiaal
:
Foam
ID - Barcode
:
5054034574469
Verpakkingstype
:
Roll
Standaard Verpakking: 12

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 26,58 12 : € 25,08 60 : € 23,57 180 : € 22,07
essential solutions
delivered