White Remo Two rollen - 32,9 m x 12,7 mm, 3,2 mm dik

Artikelcode: 471471
471471

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Verwijderbaarheid
:
Removable 2-Sides
Kleur
:
White
Totale dikte
:
3,2 mm
Totale breedte
:
12,7 mm
Totale Lengte
:
32,9 m
Type kleeflaag
:
Rubber
Aantal per kartonverpakking
:
12 rolls
Materiaal
:
Foam
Verpakkingstype
:
Roll
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Standaard Verpakking: 12

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 14,72 12 : € 13,89 60 : € 13,06 180 : € 12,22
essential solutions
delivered