White Remo Two rollen - 65,8 m x 25,4 mm, 0,8 mm dik

Artikelcode: 471467
471467

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Verwijderbaarheid
:
Removable 2-Sides
Kleur
:
White
Totale dikte
:
0,8 mm
Totale breedte
:
25,4 mm
Totale Lengte
:
65,8 m
Type kleeflaag
:
Rubber
Aantal per kartonverpakking
:
12 rolls
Materiaal
:
Foam
ID - Barcode
:
5054034617418
Verpakkingstype
:
Roll
Standaard Verpakking: 12

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 36,96 12 : € 34,86 60 : € 32,78 180 : € 30,69
essential solutions
delivered