White Remo Two rollen - 65,8 m x 12,7 mm, 0,8 mm dik

Artikelcode: 471465
471465

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Verwijderbaarheid
:
Removable 2-Sides
Kleur
:
White
Totale dikte
:
0,8 mm
Totale breedte
:
12,7 mm
Totale Lengte
:
65,8 m
Type kleeflaag
:
Rubber
Aantal per kartonverpakking
:
12 rolls
Materiaal
:
Foam
ID - Barcode
:
5054034574452
Verpakkingstype
:
Roll
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Standaard Verpakking: 12

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 21,23 12 : € 20,03 60 : € 18,84 180 : € 17,63
essential solutions
delivered