Wit Remo One rollen - 65,8 m x 19,1 mm, 1,6 mm dik

Artikelcode: 471440
471440


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Verwijderbaarheid
:
Removable 1-Side
Kleur
:
Wit
Totale dikte
:
1,6 mm
Totale breedte
:
19,1 mm
Totale Lengte
:
65,8 m
Type kleeflaag
:
Rubber
Aantal per kartonverpakking
:
16 rolls
Materiaal
:
Schuim
Verpakkingstype
:
Roll
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Lengte rol
:
65,8 m
Standaard Verpakking: 16

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 28,55 16 : € 26,93 80 : € 25,31 240 : € 23,70
essential solutions
delivered