Wit Remo One rollen - 65,8 m x 19,1 mm, 0,8 mm dik

Artikelcode: 471439
471439


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Verwijderbaarheid
:
Removable 1-Side
Kleur
:
Wit
Totale dikte
:
0,8 mm
Totale breedte
:
19,1 mm
Totale Lengte
:
65,8 m
Type kleeflaag
:
Rubber
Aantal per kartonverpakking
:
16 rolls
Materiaal
:
Schuim
Verpakkingstype
:
Roll
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Lengte rol
:
65,8 m
Standaard Verpakking: 16

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 25,25 16 : € 23,82 80 : € 22,40 240 : € 20,97
essential solutions
delivered