White Metal Shelf Tape op rol - 137,2 m x 25,4 mm, 1,6 mm dik

Artikelcode: 472695
472695


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Verwijderbaarheid
:
Removable 1-Side
Totale dikte
:
1,6 mm
Totale breedte
:
25,4 mm
Totale Lengte
:
137,2 m
Type kleeflaag
:
Rubber
Aantal per kartonverpakking
:
12 rolls
Verpakkingstype
:
Roll
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 74,15
essential solutions
delivered