Wit Metal Shelf Tape op rol - 137,2 m x 19,1 mm, 1,6 mm dik

Artikelcode: 472694
472694


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Verwijderbaarheid
:
permanent
Kleur
:
Wit
Totale dikte
:
1,6 mm
Totale breedte
:
19,1 mm
Totale Lengte
:
137,2 m
Type kleeflaag
:
Rubber
Aantal per kartonverpakking
:
16 rolls
Materiaal
:
Schuim
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Lengte rol
:
137,2 m
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 58,15
essential solutions
delivered