White Metal Shelf Tape op rol - 137,2 m x 12,7 mm, 1,6 mm dik

Artikelcode: 472693
472693


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Verwijderbaarheid
:
Removable 1-Side
Totale dikte
:
1,6 mm
Totale breedte
:
12,7 mm
Totale Lengte
:
137,2 m
Type kleeflaag
:
Rubber
Aantal per kartonverpakking
:
24 rolls
Verpakkingstype
:
Roll
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 34,30 5 : € 32,23 10 : € 30,18 15 : € 28,12
essential solutions
delivered