White Metal Shelf Tape op rol - 274,3 m x 25,4 mm, 0,8 mm dik

Artikelcode: 472692
472692


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Verwijderbaarheid
:
permanent
Totale dikte
:
0,8 mm
Totale breedte
:
25,4 mm
Totale Lengte
:
274,3 m
Type kleeflaag
:
Rubber
Aantal per kartonverpakking
:
8 rolls
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 154,07
essential solutions
delivered