White Metal Shelf Tape op rol - 274,3 m x 12,7 mm, 0,8 mm dik

Artikelcode: 472690
472690


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Verwijderbaarheid
:
Removable 1-Side
Totale dikte
:
0,8 mm
Totale breedte
:
12,7 mm
Totale Lengte
:
274,3 m
Type kleeflaag
:
Rubber
Aantal per kartonverpakking
:
16 rolls
Verpakkingstype
:
Roll
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 61,13 16 : € 57,31
essential solutions
delivered