Wit Metal Shelf Tape op rol - 65,8 m x 12,7 mm, 0,8 mm dik

Artikelcode: 472684
472684


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Verwijderbaarheid
:
Removable 1-Side
Kleur
:
Wit
Totale dikte
:
0,8 mm
Totale breedte
:
12,7 mm
Totale Lengte
:
65,8 m
Type kleeflaag
:
Rubber
Aantal per kartonverpakking
:
24 rolls
Materiaal
:
Schuim
Verpakkingstype
:
Roll
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Lengte rol
:
65,8 m
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 22,45 24 : € 21,05
essential solutions
delivered