Wit Dubl Kote rollen met rubber kleeflaag - 320 m x 25,4 mm, 0,8 mm dik

Artikelcode: 476058
476058


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Kleur
:
Wit
Totale dikte
:
0,8 mm
Totale breedte
:
25,4 mm
Totale Lengte
:
320 m
Type kleeflaag
:
Rubber
Aantal per kartonverpakking
:
8 rolls
Materiaal
:
Schuim
Verpakkingstype
:
Roll
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Lengte rol
:
320 m
Standaard Verpakking: 8

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 102,61 8 : € 96,80 40 : € 90,99 120 : € 85,18
essential solutions
delivered