Wit Dubl Kote rollen met rubber kleeflaag - 320 m x 12,7 mm, 0,8 mm dik

Artikelcode: 471363
471363


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Kleur
:
Wit
Totale dikte
:
0,8 mm
Totale breedte
:
12,7 mm
Totale Lengte
:
320 m
Type kleeflaag
:
Rubber
Aantal per kartonverpakking
:
16 rolls
Materiaal
:
Schuim
Verpakkingstype
:
Roll
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Lengte rol
:
320 m
Standaard Verpakking: 16

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 52,55 16 : € 49,59 80 : € 46,61 240 : € 43,63
essential solutions
delivered