Tape

Onze dubbelzijdige foamtape is voorzien van een agressief kleefmiddel op rubberbasis dat veelzijdig genoeg is om aan verschillende oppervlakken te hechten, zoals golfkarton, spaanplaat, hout, diverse kunststofsoorten, gepoedercoate oppervlakken en uv-coatings.

Met foamtapes is beter oppervlaktecontact op oneven oppervlakken mogelijk, terwijl een stevige en gelijkmatige druk het vervormbare foam in de naden drukt voor een betere hechting van het kleefmiddel. Foamtape wordt gebruikt voor een groot aantal verschillende toepassingen, zoals verkoopdisplays, lichtgewicht bewegwijzering, of om dispensers zonder mechanische bevestigingen of boorgaten aan oppervlakken te bevestigen.

Foamtape is verkrijgbaar in ongesneden rollen en in voorgesneden stukken.

Ongesneden foamtape is verkrijgbaar in rollen met een breedte van 12,7 mm, 19,1 mm of 25,4 mm en kan afhankelijk van uw toepassing op lengte worden gesneden.

Onze voorgesneden stukken foamtape zijn geschikt voor pakketten of voor toepassingen waarbij de tape snel moet worden aangebracht. Ze zijn verkrijgbaar in lengtes van 19,1 mm tot 101,6 mm, op rollen die tussen de 1000 en 10.000 stukjes bevatten.

Foamtape moet worden aangebracht op droge, schone oppervlakken. Vuil, stof en olie zorgen ervoor dat de tape niet plakt.

essential solutions
delivered