Dot Shot® Pro Glue Dots, , Verwijderbaar, 16.0 mm Diam., 1.0 mm Dikte, 2000 Per Rol

Artikelcode: 496767
16,0 mm diameter, 1,0 mm dikke lijmdotjes bieden directe Verwijderbaar binding, ideaal voor verpakkingen, boekbinden, productie en assemblage.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Overall Diameter
:
16,0 mm
Totale dikte
:
1,0 mm
Verwijderbaarheid
:
Verwijderbaar
Aantal per rol
:
2000
Mount Type
:
Verdeeldoos
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 29,45
essential solutions
delivered