DuracoN/A schijfjes, Zwart, 1/2 in diam.

Artikelcode: D476950
476950


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaaltype
:
Loop
Kleur
:
Zwart
Totale diameter
:
12,7 mm
Doosinhoud
:
1440
Materiaal
:
Nylon
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Aantal per rol
:
1440 coins
Type kleeflaag
:
Rubber
Stukprofiel
:
Duraco
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Standaard Verpakking: 6

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 33,77 6 : € 31,86 30 : € 29,96 90 : € 28,04
essential solutions
delivered