DuracoN/A schijfjes, Zwart, 7/8 in diam.

Artikelcode: 476953
476953


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaaltype
:
Loop
Kleur
:
Zwart
Totale diameter
:
22,2 mm
Doosinhoud
:
900
Materiaal
:
Nylon
Vorm (alle)
:
Loop
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Aantal per rol
:
900 coins
Type kleeflaag
:
Rubber
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Stukprofiel
:
Duraco
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 37,16
essential solutions
delivered