Klittenband - schijfjes op rol

Klittenband is voorzien van sterke lijm met sterke initiële binding. Deze producten zijn voorzien van een doorzichtige lip die eenvoudig kan worden verwijderd. Hecht goed aan ribbels, spaanplaat, glas, hout, gepoedercoat metaal en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie.

Specificaties:
  • Kleeflaag: Permanente kleeflaag op rubberbasis (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV-licht)
  • Materiaal: 100% nylon met liplaag van helder polyester
  • Gebruikstemperatuur: 65°F tot 100°F
  • Servicetemperatuur: -20°F tot 150°F

Toepassingen
Voorbeeldboeken, POP-displays, Tentoonstellingen, Behuizingen, Verpakkingen, Binders


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Kleur

Totale diameter

Aantal per rol


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaaltype
:
Loop
Kleur
:
Zwart
Totale diameter
:
22,2 mm
Doosinhoud
:
900
Type kleeflaag
:
Rubber
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Materiaal
:
Nylon
Stukprofiel
:
Duraco
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Aantal per rol
:
900 coins
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Vorm (alle)
:
Loop
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 37,16 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Materiaaltype
:
Loop
Kleur
:
Zwart
Totale diameter
:
19,1 mm
Doosinhoud
:
1028
Type kleeflaag
:
Rubber
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Materiaal
:
Nylon
Stukprofiel
:
Duraco
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Aantal per rol
:
1028 coins
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Vorm (alle)
:
Loop
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 37,16 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Materiaaltype
:
Loop
Kleur
:
Wit
Totale diameter
:
22,2 mm
Doosinhoud
:
900
Type kleeflaag
:
Rubber
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Materiaal
:
Nylon
Stukprofiel
:
Duraco
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Aantal per rol
:
900 coins
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Vorm (alle)
:
Loop
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 37,16 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Materiaaltype
:
Loop
Kleur
:
Wit
Totale diameter
:
19,1 mm
Doosinhoud
:
1028
Type kleeflaag
:
Rubber
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Materiaal
:
Nylon
Stukprofiel
:
Duraco
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Aantal per rol
:
1028 coins
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Vorm (alle)
:
Loop
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 37,16 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Materiaaltype
:
Loop
Kleur
:
Wit
Totale diameter
:
12,7 mm
Doosinhoud
:
1440
Type kleeflaag
:
Rubber
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Materiaal
:
Nylon
Stukprofiel
:
Duraco
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Aantal per rol
:
1440 coins
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Vorm (alle)
:
Loop
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 31,86 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Materiaaltype
:
Loop
Kleur
:
Zwart
Totale diameter
:
12,7 mm
Doosinhoud
:
1440
Type kleeflaag
:
Rubber
Materiaal
:
Nylon
Stukprofiel
:
Duraco
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Aantal per rol
:
1440 coins
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Standaard Verpakking: 6

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 33,77 6 : € 31,86 30 : € 29,96 90 : € 28,04 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered