DuracoN/A schijfjes, Zwart, 3/4 in diam.

Artikelcode: 476944
476944


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaaltype
:
Hook
Kleur
:
Zwart
Totale diameter
:
19,1 mm
Doosinhoud
:
1028
Materiaal
:
Nylon
Vorm (alle)
:
Hook
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Aantal per rol
:
1028 coins
Type kleeflaag
:
Rubber
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Stukprofiel
:
Duraco
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 37,16
essential solutions
delivered