DuracoN/A Klittenbandschijfjes,Black, 5 in lang X 1 in breed

Artikelcode: D476940
476940


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaaltype
:
Mated
Totale breedte
:
25,4 mm
Totale Lengte
:
127 mm
Doosinhoud
:
1000
Vorm (alle)
:
Mated Set
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Aantal per kartonverpakking
:
1000 sets
Type kleeflaag
:
Rubber
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Stukprofiel
:
Duraco
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,373 5000 : € 0,351 10000 : € 0,329 15000 : € 0,305
essential solutions
delivered