DuracoN/A Klittenbandschijfjes,Zwart, 3 in lang X 1 in breed

Artikelcode: 476938
476938


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaaltype
:
Mated
Kleur
:
Zwart
Totale breedte
:
25,4 mm
Totale Lengte
:
76,2 mm
Doosinhoud
:
2000
Materiaal
:
Nylon
Vorm (alle)
:
Mated Set
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Aantal per kartonverpakking
:
2000 sets
Type kleeflaag
:
Rubber
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Stukprofiel
:
Duraco
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,179 5 : € 0,167 10 : € 0,157 15 : € 0,146 2000 : € 0,132
essential solutions
delivered