DuracoN/A Klittenbandschijfjes,Wit, 1 in lang X 1 in breed

Artikelcode: 476920
476920


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaaltype
:
Mated
Kleur
:
Wit
Totale breedte
:
25,4 mm
Totale Lengte
:
25,4 mm
Doosinhoud
:
1000
Materiaal
:
Nylon
Vorm (alle)
:
Mated Set
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Aantal per kartonverpakking
:
1000 sets
Type kleeflaag
:
Rubber
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Stukprofiel
:
Duraco
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,32 5 : € 0,301 10 : € 0,282 15 : € 0,263 1000 : € 0,237
essential solutions
delivered