DuracoN/A Klittenbandschijfjes,Wit, 1 in lang X 1 in breed

Artikelcode: 476918
476918


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaaltype
:
Mated
Kleur
:
Wit
Totale breedte
:
25,4 mm
Totale Lengte
:
25,4 mm
Doosinhoud
:
2000
Materiaal
:
Nylon
Vorm (alle)
:
Mated Set
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 37,8 °C
Aantal per kartonverpakking
:
2000 sets
Type kleeflaag
:
Rubber
Servicetemperatuurbereik
:
-28 9 - 65 6 °C
Stukprofiel
:
Duraco
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,191 5 : € 0,179 10 : € 0,167 15 : € 0,156 2000 : € 0,14
essential solutions
delivered