DuracoN/A schijfjes, Zwart, 3/4 in diam.

Artikelcode: 476993
476993


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaaltype
:
Mated
Kleur
:
Zwart
Totale diameter
:
19,1 mm
Doosinhoud
:
1000
Materiaal
:
Nylon
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Aantal per rol
:
1000 sets
Type kleeflaag
:
Rubber
Stukprofiel
:
Duraco
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,261 500 : € 0,163 1000 : € 0,131 10000 : € 0,123
essential solutions
delivered