DuracoN/A schijfjes, Zwart, 1/2 in diam.

Artikelcode: 476991
476991


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaaltype
:
Mated
Kleur
:
Zwart
Totale diameter
:
12,7 mm
Doosinhoud
:
1000
Materiaal
:
Nylon
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Aantal per rol
:
1000 sets
Type kleeflaag
:
Rubber
Stukprofiel
:
Duraco
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,041 5000 : € 0,0385 10000 : € 0,036 15000 : € 0,0336
essential solutions
delivered