Klittenband - samengestelde schijfjes op rol

Klittenband is voorzien van sterke lijm met sterke initiële binding. Deze producten zijn voorzien van een doorzichtige liplaag die eenvoudig kan worden verwijderd. Hecht goed aan ribbels, spaanplaat, glas, hout, gepoedercoat metaal en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie.

Specificaties:
  • Kleeflaag: Permanente kleeflaag op rubberbasis (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV-licht)
  • Materiaal: 100% nylon met liplaag van helder polyester
  • Gebruikstemperatuur: 65°F tot 100°F
  • Servicetemperatuur: -20°F tot 150°F

Toepassingen
Voorbeeldboeken, POP-displays, Tentoonstellingen, Behuizingen, Verpakkingen, Binders


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Kleur

Totale diameter


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaaltype
:
Mated
Kleur
:
Zwart
Totale diameter
:
22,2 mm
Doosinhoud
:
1000
Type kleeflaag
:
Rubber
Materiaal
:
Nylon
Stukprofiel
:
Duraco
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Aantal per rol
:
1000 sets
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,127 2000 : € 0,11 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Materiaaltype
:
Mated
Kleur
:
Zwart
Totale diameter
:
19,1 mm
Doosinhoud
:
1000
Type kleeflaag
:
Rubber
Materiaal
:
Nylon
Stukprofiel
:
Duraco
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Aantal per rol
:
1000 sets
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,261 500 : € 0,163 1000 : € 0,131 10000 : € 0,123 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Materiaaltype
:
Mated
Kleur
:
Zwart
Totale diameter
:
12,7 mm
Doosinhoud
:
1000
Type kleeflaag
:
Rubber
Materiaal
:
Nylon
Stukprofiel
:
Duraco
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Aantal per rol
:
1000 sets
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,041 5000 : € 0,0385 10000 : € 0,036 15000 : € 0,0336 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Materiaaltype
:
Mated
Kleur
:
Wit
Totale diameter
:
22,2 mm
Doosinhoud
:
1000
Type kleeflaag
:
Rubber
Materiaal
:
Nylon
Stukprofiel
:
Duraco
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Aantal per rol
:
1000 sets
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,109 2000 : € 0,0893 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Materiaaltype
:
Mated
Kleur
:
Wit
Totale diameter
:
19,1 mm
Doosinhoud
:
1000
Type kleeflaag
:
Rubber
Materiaal
:
Nylon
Stukprofiel
:
Duraco
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Aantal per rol
:
1000 sets
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,10 2000 : € 0,0891 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Materiaaltype
:
Mated
Kleur
:
Wit
Totale diameter
:
12,7 mm
Doosinhoud
:
1000
Type kleeflaag
:
Rubber
Materiaal
:
Nylon
Stukprofiel
:
Duraco
Aantal per kartonverpakking
:
1 roll
Aantal per rol
:
1000 sets
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0544 2000 : € 0,046 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered