Square Zelfklevende bumper: dik, 20.6 mm vierkant, Grey, Rubber kleeflaag

Artikelcode: 282201360941
PolyurethaneSquare Zelfklevende bumpers met PermanentRubber kleeflaag zullen geen aantasting, krassen of verkleuring van oppervlakken veroorzaken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Vierkant
Type kleeflaag
:
Rubber
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Totale breedte
:
20,6 mm
Aantal per pad
:
24
Overall Diameter
:
20,6 mm
Totale Lengte
:
20,6 mm
Overall Height
:
13,2 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 19,37 10 : € 16,46 50 : € 15,49
essential solutions
delivered