Square Zelfklevende bumper: dik, 20.6 mm vierkant, Natural, Acryl kleeflaag

Artikelcode: 282201300040
PolyurethaneSquare Zelfklevende bumpers met PermanentAcryl kleeflaag zullen geen aantasting, krassen of verkleuring van oppervlakken veroorzaken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Vierkant
Type kleeflaag
:
Acryl
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Totale breedte
:
20,6 mm
Aantal per pad
:
24
Overall Diameter
:
20,6 mm
Totale Lengte
:
20,6 mm
Overall Height
:
13,2 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 20,53 10 : € 17,45 50 : € 16,42
essential solutions
delivered