Square Zelfklevende bumper: dik, vierkant, Natural, Acryl kleeflaag

Artikelcode: 117101400040
PolyurethaneSquare Zelfklevende bumpers met PermanentAcryl kleeflaag zullen geen aantasting, krassen of verkleuring van oppervlakken veroorzaken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Vierkant
Type kleeflaag
:
Acryl
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Overall Height
:
5,8 mm
Aantal per pad
:
80
Overall Diameter
:
12,7 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 32,35 10 : € 24,14
essential solutions
delivered