Square Zelfklevende bumper: dik, vierkant, White, Rubber kleeflaag

Artikelcode: 117101011341
PolyurethaneSquare Zelfklevende bumpers met PermanentRubber kleeflaag zullen geen aantasting, krassen of verkleuring van oppervlakken veroorzaken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Vierkant
Type kleeflaag
:
Rubber
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Overall Height
:
7,6 mm
Aantal per pad
:
36
Overall Diameter
:
20,5 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 15,48 10 : € 11,56 50 : € 11,55
essential solutions
delivered