Cilindrische Zelfklevende Bumper: 22.0 mm Diam., Wit, Rubber zelfklevend

Artikelcode: 117100611341
PolyurethaanCilindrische Zelfklevende bumpers met PermanentRubber kleeflaag zullen geen aantasting, krassen of verkleuring van oppervlakken veroorzaken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Cilindervormig
Kleur
:
Wit
Type kleeflaag
:
Rubber
Materiaal
:
Polyurethaan
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Totale diameter
:
22,0 mm
Massief materiaal
:
Polyurethaan;Rubber op basis
Gebruikstemperaturen
:
18,3 - 65,6 °C
Doosinhoud
:
24
Aantal per kartonverpakking
:
24 pieces
Aantal per pad
:
24
Servicetemperatuurbereik
:
-17 8 - 82 2 °C
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 14,78 10 : € 11,03
essential solutions
delivered