Halfrond Zelfklevende bumper: dik, 9.6 mm diameter, Grijs, Rubber kleeflaag

Artikelcode: 282965460941
PolyurethaanHalfrond Zelfklevende bumpers met PermanentRubber kleeflaag zullen geen aantasting, krassen of verkleuring van oppervlakken veroorzaken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Halfrond
Kleur
:
Grijs
Type kleeflaag
:
Rubber
Materiaal
:
Polyurethaan
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Totale hoogte
:
5,5 mm
Massief materiaal
:
Polyurethaan;Rubber op basis
Aantal per pad
:
96
Totale diameter
:
9,6 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 14,23 10 : € 12,09 50 : € 11,38
essential solutions
delivered