Halfrond Zelfklevende bumper: dik, 19.0 mm diameter, Natuurlijke, Acryl kleeflaag

Artikelcode: 282191900040
PolyurethaanHalfrond Zelfklevende bumpers met PermanentAcryl kleeflaag zullen geen aantasting, krassen of verkleuring van oppervlakken veroorzaken.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Halfrond
Kleur
:
Natuurlijke
Type kleeflaag
:
Acryl
Materiaal
:
Polyurethaan
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Totale hoogte
:
1,9 mm
Massief materiaal
:
Polyurethaan;Acryl op basis
Aantal per pad
:
49
Totale diameter
:
19,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered