Halfrond Zelfklevende bumper: dik, 16.5 mm diameter, Natuurlijke, Acryl kleeflaag

Artikelcode: 282161000040
PolyurethaanHalfrond Zelfklevende bumpers met PermanentAcryl kleeflaag zullen geen aantasting, krassen of verkleuring van oppervlakken veroorzaken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Halfrond
Kleur
:
Natuurlijke
Type kleeflaag
:
Acryl
Materiaal
:
Polyurethaan
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Totale hoogte
:
10,2 mm
Massief materiaal
:
Polyurethaan;Acryl op basis
Aantal per pad
:
32
Totale diameter
:
16,5 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 16,06 10 : € 12,71 50 : € 12,04
essential solutions
delivered