Halfrond Zelfklevende bumper: dik, 14.0 mm diameter, Zwart, Rubber kleeflaag

Artikelcode: 282144559941
PolyurethaanHalfrond Zelfklevende bumpers met PermanentRubber kleeflaag zullen geen aantasting, krassen of verkleuring van oppervlakken veroorzaken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Halfrond
Kleur
:
Zwart
Type kleeflaag
:
Rubber
Materiaal
:
Polyurethaan
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Totale hoogte
:
4,5 mm
Massief materiaal
:
Polyurethaan;Rubber op basis
Aantal per pad
:
32
Totale diameter
:
14,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 13,47 10 : € 10,66 50 : € 10,10
essential solutions
delivered