CD-Houderschijfjes

CD-houderschijfjes zijn een effectieve manier om cd's en dvd's aan documentatie, brochures, wenskaarten, reclame, promotiemateriaal, etc. te bevestigen. Deze CD-houderschijfjes met hoge dichtheid bieden 3x de compressieseweerstand van onze standaard CD-houderschijfjes.

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Pagina Afdrukken
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale diameter
:
15,9 mm
Kleur
:
Wit
Materiaal
:
Polyolefine
Totale dikte
:
3,2 mm
Hoeveelheid
:
1000
Gebruikstemperaturen
:
18 - 37 °C
Servicetemperatuurbereik
:
-6 - 65 °C
Type kleeflaag
:
Rubber
Verwijderbaarheid
:
Permanent
Standaard Verpakking: 24

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 25,80 24 : € 24,34 120 : € 22,89 360 : € 21,42 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered