Standaard tapse kappen en pluggen zijn zo ontworpen dat elke kap meerdere buitendiameters kan afdekken of in meerdere binnendiameters als plug kan worden gestoken. Het duurzame materiaal beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Flensdiameter | Kleur | Binnendiameters | Buitendiameters | Totale hoogte | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49491 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
Geel
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.535 - 0.602 in
13.6 - 15.3 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||||||
160 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
Rood
|
3.701 - 3.976 in
94.0 - 101.0 mm
|
3.799 - 4.016 in
96.5 - 102.0 mm
|
|
||||||
7044 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
Blauw
|
2.579 - 2.724 in
65.5 - 69.2 mm
|
2.646 - 2.803 in
67.2 - 71.2 mm
|
|
||||||
1681 Op voorraad |
3.374 in
85.7 mm
|
Blauw
|
2.902 - 3.161 in
73.7 - 80.3 mm
|
2.98 - 3.244 in
75.7 - 82.4 mm
|
|
||||||
1616 Op voorraad |
3.874 in
98.4 mm
|
Blauw
|
3.406 - 3.673 in
86.5 - 93.3 mm
|
3.465 - 3.598 in
88.0 - 91.4 mm
|
|
||||||
48662 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Blauw
|
0.126 - 0.193 in
3.2 - 4.9 mm
|
0.209 - 0.268 in
5.3 - 6.8 mm
|
|
||||||
33134 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Blauw
|
0.268 - 0.299 in
6.8 - 7.6 mm
|
0.331 - 0.366 in
8.4 - 9.3 mm
|
|
||||||
11 | 63434 Op voorraad |
0.594 in
15.1 mm
|
Blauw
|
0.354 - 0.417 in
9.0 - 10.6 mm
|
0.421 - 0.484 in
10.7 - 12.3 mm
|
|
|||||
17966 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
Blauw
|
0.409 - 0.484 in
10.4 - 12.3 mm
|
0.476 - 0.547 in
12.1 - 13.9 mm
|
|
||||||
46003 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
Blauw
|
0.52 - 0.602 in
13.2 - 15.3 mm
|
0.579 - 0.673 in
14.7 - 17.1 mm
|
|
||||||
64403 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
Blauw
|
0.626 - 0.72 in
15.9 - 18.3 mm
|
0.689 - 0.783 in
17.5 - 19.9 mm
|
|
||||||
27004 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
Blauw
|
0.768 - 0.906 in
19.5 - 23.0 mm
|
0.854 - 0.972 in
21.7 - 24.7 mm
|
|
||||||
4220 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
Blauw
|
0.902 - 0.917 in
22.9 - 23.3 mm
|
0.965 - 1.094 in
24.5 - 27.8 mm
|
|
||||||
32262 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Blauw
|
1.161 - 1.291 in
29.5 - 32.8 mm
|
1.224 - 1.354 in
31.1 - 34.4 mm
|
|
||||||
15530 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
Blauw
|
1.248 - 1.398 in
31.7 - 35.5 mm
|
1.311 - 1.469 in
33.3 - 37.3 mm
|
|
||||||
25992 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
Blauw
|
1.496 - 1.618 in
38.0 - 41.1 mm
|
1.559 - 1.673 in
39.6 - 42.5 mm
|
|
||||||
5715 Op voorraad |
2.031 in
51.6 mm
|
Blauw
|
1.736 - 1.76 in
44.1 - 44.7 mm
|
1.799 - 1.827 in
45.7 - 46.4 mm
|
|
||||||
6997 Op voorraad |
2.311 in
58.7 mm
|
Blauw
|
1.957 - 2.083 in
49.7 - 52.9 mm
|
2.016 - 2.146 in
51.2 - 54.5 mm
|
|
||||||
3429 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
Blauw
|
2.043 - 2.37 in
51.9 - 60.2 mm
|
2.13 - 2.425 in
54.1 - 61.6 mm
|
|
||||||
869 Op voorraad |
2.752 in
69.9 mm
|
Blauw
|
2.244 - 2.583 in
57.0 - 65.6 mm
|
2.311 - 2.65 in
58.7 - 67.3 mm
|
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan