Indrukplug: 9,7 mm Compatibele gatdiameter, 9,7 mm voor binnenmaat, Vlak kop

Artikelcode: I-7/16
LDPEMet Indrukbevestiging Plug klikt eenvoudig in een gat met een diameter van 9,7 mm. Het lage profiel zorgt voor een aantrekkelijke afwerking met een passende hoogte van 6,9 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
9,7 mm
Fittingsdiameter
:
9,7 mm
Kopvorm
:
Vlak
Fittinghoogte
:
6,9 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Compatibel schroefdraadtype
:
UNF
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
7/16
Standaard Verpakking: 3000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,356 1800 : € 0,16 3000 : € 0,12 9000 : € 0,0803 18000 : € 0,0536 180000 : € 0,0509 360000 : € 0,0482
essential solutions
delivered