Indrukplug: 14,2 mm Compatibele gatdiameter, 14,2 mm voor binnenmaat, Vlak kop

Artikelcode: I-5/8
LDPEMet Indrukbevestiging Plug klikt eenvoudig in een gat met een diameter van 14,2 mm. Het lage profiel zorgt voor een aantrekkelijke afwerking met een passende hoogte van 7,4 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
14,2 mm
Fittingsdiameter
:
14,2 mm
Kopvorm
:
Vlak
Fittinghoogte
:
7,4 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Compatibel schroefdraadtype
:
UNF
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
5/8
Standaard Verpakking: 7500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,375 750 : € 0,187 3750 : € 0,0896 7500 : € 0,0564 75000 : € 0,0536 150000 : € 0,0508
essential solutions
delivered