Indrukplug: 6,7 mm Compatibele gatdiameter, 6,7 mm voor binnenmaat, Vlak kop

Artikelcode: I-5/16
LDPEMet Indrukbevestiging Plug klikt eenvoudig in een gat met een diameter van 6,7 mm. Het lage profiel zorgt voor een aantrekkelijke afwerking met een passende hoogte van 6,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
6,7 mm
Fittingsdiameter
:
6,7 mm
Kopvorm
:
Vlak
Fittinghoogte
:
6,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Met Indrukbevestiging
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Compatibel schroefdraadtype
:
UNF
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
5/16
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,372 3500 : € 0,186 5000 : € 0,136 17500 : € 0,0855 35000 : € 0,056 350000 : € 0,0531 700000 : € 0,0504
essential solutions
delivered